Page 23

Climatisation - Rittal

Climatiseurs 200 Libre circulation de l’air Circuit interne de l’air – Appareils pour montage sur le toit : Conditions de circulation de l’air Catalogue climatisation 3 - 22 Une circulation «uniforme» de l’air doit être assurée à l’intérieur de l’armoire électrique. Veiller à ne pas obstruer les ouvertures d’entrée et de sortie d’air du circuit interne lors de l’installation des composants électriques. Ils risqueraient de gêner la circulation de l’air dans l’armoire. La puissance frigorifique de l’appareil n’est pas correctement exploitée dans ces conditions. Il faut respecter une distance > à 200 mm. Remarque : Les climatiseurs pour montage latéral ne doivent jamais être placés directement derrière la plaque de montage car les composants de puissance actifs se trouvent sur la face avant des plaques de montage. Le climatiseur fonctionnerait dans ce cas en court-circuit d’air en réaspirant directement l’air froid qu’il produit. Si nécessaire, vous devrez utiliser des déflecteurs d’air et effectuer des découpes pour l’entrée et la sortie d’air au travers de la plaque de montage. Accessoires : Déflecteur d’air, voir Catalogue 33, page 475. Lors de l’utilisation d’appareils pour montage sur le toit, il faut particulièrement veiller au flux d’air des ventilateurs intégrés dans les composants électriques et électroniques (ex : variateurs de vitesse).


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above