Page 22

Climatisation - Rittal

Climatiseurs Circuit externe de l’air – Conditions de circulation de l’air et d’implantation Le circuit externe des climatiseurs d’armoire électrique doivent se trouver à une distance > à 200 mm d’un mur ou d’un climatiseur voisin (ouvertures d’entrée et de sortie d’air). Au moins une ouverture de sortie d’air doit rester ouverte pour que l’air puisse circuler librement. Si l’écartement voulu ne peut pas être respecté, il faudra prévoir des déflecteurs d’air. Le circuit externe autorise toutes les possibilités d’implantation. Grâce à leur format particulièrement compact et au système de guidage d’air du circuit externe, les climatiseurs pour montage sur le toit peuvent être utilisés quelles que soient les conditions d’implantation, sur les rangées d’armoires juxtaposées comme dans les locaux à plafond bas. La prise d’air frais se fait toujours par la face avant. L’air chaud est expulsé latéralement ou vers l’arrière. En option, également vers le haut. Quelle que soit l’implantation, il existe toujours au moins une configuration de sortie d’air possible. Possibilités d’implantation Pas de restriction particulière pour cela. Seules les ouvertures d’entrée et de sortie d’air des climatiseurs doivent rester libres. Les climatiseurs pour montage latéral peuvent être montés sur le panneau arrière, sur un panneau latéral ou sur la porte de l’armoire électrique. Distance par rapport au mur min. 200 mm Circuit interne de l’air – Appareils pour montage latéral Conditions de circulation de l’air Veiller à l’implantation des équipements et des composants électriques et électroniques qui sont équipés de leur propre ventilation comme les souffleries et les ventilateurs axiaux. Le sens de déplacement du flux d’air de ceux-ci peut être dirigé à l’opposé du flux d’air froid du climatiseur et provoquer ainsi un court-circuit d’air. Dans le cas extrême, le climatiseur arrête sa fonction de climatisation grâce à ses dispositifs de sécurité internes. Remarque : Ne jamais diriger le courant d’air froid sur des composants actifs. Accessoires : Déflecteur d’air, voir Catalogue 33, page 475. Circuit d’air à l’intérieur 651) Déflecteur d’air Circuit d’air à l’extérieur 1) 115 mm pour SK 3213.330 3 - 21 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above