Page 30

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Climatiseurs pour montage latéral 3 - 29 Flexibilité du montage latéral Pratique et élégant La découpe de montage est définie en fonction du mode de montage choisi : appareil monté en saillie, partiellement ou entièrement intégré – l’installation s’adapte ainsi avec souplesse aux contraintes de la situation et à la place disponible. Lorsque l’appareil est monté en saillie, il suffit d’effectuer des découpes pour l’entrée et la sortie de l’air. La découpe pour le montage partiellement ou entièrement intégré est stabilisée grâce à la construction en deux parties du châssis. Aucun jeu de montage supplémentaire n’est nécessaire pour le montage. Plate-forme standardisée Flexibilité au niveau de la puissance frigorifique Seulement 5 découpes de montage pour 8 catégories de puissance frigorifique différentes garantissent la pérennité de votre investissement et permettent d’adapter sans difficulté la puissance frigorifique aux conditions ambiantes et à la puissance dissipée installée. Plate-forme standardisée Rittal Les découpes de montage conviennent également aux échangeurs thermiques air/air TopTherm. De série Evaporation automatique des condensats Les condensats de l’armoire électrique ou de l’évaporateur du climatiseur sont réellement évaporés. Le dispositif d’évaporation intégré dans les climatiseurs climatiseurs possède une capacité d’évaporation élevée (plusieurs litres/jour). Cela est obtenu par chauffage direct. Revêtement RiNano Le revêtement anti-encrassement de série sur les lamelles de l’échangeur thermique assure une puissance frigorifique constante plus longue et rend l’utilisation de filtres superflu dans beaucoup de domaines.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above