Climatiseurs pour montage latéral Dispositif automatique d’évaporation de l’eau de condensation Catalogue climatisation 3 - 30 Intégré de série dans les climatiseurs TopTherm Les condensats de l’armoire électrique ou de l’évaporateur du climatiseur sont réellement par chauffage. Le dispositif d’évaporation intégré dans les climatiseurs possède une capacité d’évaporation élevée (plusieurs litres/jour). Condition préalable : l’armoire électrique doit être étanche de tous les côtés (au moins IP 54). Efficacité : le dispositif d’évaporation est alimenté par une résistance chauffante indépendante. Une «évaporation des condensats» sur le principe de la dérivation des gaz chauds n’est pas efficace à cause des températures d’évaporation trop faibles. Avantage : Sécurité lors de l’utilisation : l’eau de condensation ne s’écoule plus sur le sol (pas de formation de flaques d’eau/pas de risque de glissade/de blessure). Il n’est pas nécessaire de vider les bouteilles de collecte des condensats. La difficile pose des tuyaux d’écoulement des condensats n’est pas nécessaire. L’évaporation des condensats de Rittal est constituée «d’évaporateurs directs» actifs qui évaporent les condensats par évaporation active. Avantage : Pas de collecteurs des condensats Pas de tuyaux encombrants Remarque : Les systèmes d’évacuation automatique des eaux de condensation intégrés ou externes sont disponibles pour les climatiseurs de toit comme pour les climatiseurs latéraux. Les climatiseurs TopTherm sont équipés d’un évaporateur automatique des condensats et peuvent être équipés ultérieurement d’unités d’évaporation externes.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above