Page 41

Climatisation - Rittal

Echangeurs thermiques air/eau Choix Montage sur le toit Spécialement conçus pour les armoires juxtaposées pour lesquelles les montages latéraux des appareils sur la porte gêneraient. Montage latéral Pour le montage sur une paroi ou sur toute autre surface verticale de dimension suffisante. Refroidissement plus efficace grâce à un guidage de l’air précis Une caractéristique importante des appareils TopTherm pour montage sur le toit : l’air refroidi par l’échangeur thermique est dirigé exactement sur l’équipement correspondant via les goulottes de canalisation de l’air, voir Catalogue 33, page 473. Le résultat : Un refroidissement particulièrement efficace et économique. Une économie de plus : Les goulottes de canalisation de l’air sont également compatibles avec les climatiseurs pour montage sur le toit. Flexibilité Des possibilités variées de raccordement à l’eau Technologie de raccordement fiable grâce à un système certifié : Un raccordement aisé à une conduite fixe ou flexible est possible à l’aide des nouveaux adaptateurs filetés pour verrouillage rapide, voir Catalogue 33, page 486. Un tuyau flexible et un raccordement/accouplement enfichable sont livrés d’origine – des filetages ou des taraudages G3/8˝ sont également disponibles en option. Sécurité de fonctionnement Sécurité de fonctionnement et longévité accrues Le risque de corrosion est pratiquement écarté étant donné que les échangeurs thermiques peuvent également être équipés de conduites d’eau en acier inoxydable (316L 1.4571). Large plage de puissances frigorifiques Une gamme de puissances frigorifiques en régime permanent de 300 à 7000 W pour toutes les applications Montage simple que ce soit pour les modèles à montage latéral ou de toit Modèles 230 Volt immédiatement disponibles Toute la gamme de puissances frigorifiques en 115 et 400 Volt est disponible sur commande. Catalogue climatisation 3 - 40


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above