Catalogue climatisation Echangeurs thermiques air/eau Climatiseurs Page 15 Echangeurs thermiques air/air Page 11 Pratique et efficace Montage simple en moins de deux minutes Des possibilités variées de connexion à l’eau Modèles basse-consommation avec mode économique Affichage de la température sur tous les modèles 3 - 41 Mode économique Utilisation intelligente et adaptée aux besoins de l’énergie grâce au mode économique Rittal Arrêt de la production de froid : la ventilation interne ne fonctionne que pour garantir un brassage d’air dans l’armoire électrique. Le ventilateur interne est mis hors fonction. La ventilation interne fonctionne toutes les 10 minutes pendant 30 secondes pour un bref brassage de l’air. Le ventilateur interne est à nouveau mis en fonction. 1 2 3 4 35 °C 25 °C Température Energie utilisée 1 2 3 4 10 minutes 10 minutes 30 sec.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above