Echangeurs thermiques air/eau Régulation intelligente Catalogue climatisation 3 - 46 La carte électronique du régulateur qui commande le climatiseur est positionnée à l’abri de la saleté et de la chaleur dans le circuit interne du climatiseur. Il existe deux types de régulateurs. Propriétés communes aux deux modèles : Trois tensions disponibles : 115 V, 230 V, 400/460 V 3 ˜ Démarrage temporisé et fonction d’interrupteur de porte intégrés Protection antigel Protection de tous les moteurs Contrôle des phases pour les appareils à courant triphasé Régulateur Basic : Visualisation de l’état de fonctionnement via l’affichage par LED : − Tension présente, fonctionnement en ordre − Porte ouverte − Température trop élevée − Surpression Hystérésis de commutation : 5 K Contact de défaut sans potentiel en cas de température trop élevée Réglage de la valeur de consigne (plage de réglage 20 – 55 °C) possible depuis l’extérieur à l’aide d’un potentiomètre Régulateur Confort : Fonction maître-esclave jusqu’à 10 appareils, c. à d. que l’appareil qui atteint en premier la valeur de consigne signale cela à «l’appareil maître» qui met alors en ou hors fonction tous les autres «appareils esclaves». L’appareil sur lequel la fonction de fin de course de porte a déclenché signale cela à «l’appareil maître» qui met alors hors fonction tous les «appareils esclaves». Hystérésis de commutation : 2 – 10 K ; réglage usine sur 5 K Message système personnalisé regroupé sur 2 contacts de défaut sans potentiel Visualisation à l’écran de la température à l’intérieur de l’armoire électrique et de tous les défauts système Mémorisation de tous les états du système dans le journal de bord Possibilité de carte d’extension en option (SK 3124.200) avec interface RS-232, RS-485, RS-422 et automate programmable pour l’intégration d’un système principal de surveillance à distance, p. ex. avec CMC.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above