Page 46

Climatisation - Rittal

Echangeurs thermiques air/eau Evacuation des condensats (appareils pour montage sur le toit) L’eau susceptible de se former par condensation dans l’évaporateur (lorsque le taux d’humidité de l’air ambiant est élevé ou lorsque la température intérieure de l’armoire est très basse), est collectée par une gouttière prévue dans le bac de l’évaporateur et évacuée hors de l’appareil, vers la droite ou vers l’arrière. Il suffit de brancher un tuyau sur une des deux embouts (1 ou 2) pour recueillir l’eau. Veiller à obturer l’embout non utilisé à l’aide d’un bouchon étanche. L’eau de condensation doit pouvoir s’écouler sans entrave. Lorsque le tuyau d’évacuation doit parcourir une distance importante, veiller à éviter toute contrainte mécanique sur le tuyau et contrôlez l’évacuation correcte des condensats. Les échangeurs avec régulateur Confort sont équipés d’une alarme pour les condensats. Ecoulement à l’arrière Ecoulement à droite 1 2 Remarque : Evacuation de l’eau de condensation (échangeurs latéraux) Sur les échangeurs latéraux, raccordez un tuyau flexible sur le tube d’évacuation situé en bas de l’appareil. Mettre le tuyau en place en respectant une pente suffisante et sans le couder ! y 1 2 y 2 1 3 - 45 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above