Page 5

Climatisation - Rittal

Ventilateurs à filtre TopTherm Montage sans outil Le montage, l’entretien et le remplacement se font en toute simplicité sans outil Modification aisée de la direction du flux d’air en pivotant le module de ventilation Le raccordement électrique peut être implanté de manière personnalisée et s’effectue sans outil grâce aux bornes à ressort de traction Dispositif mécanique sur la grille à lamelles pour le remplacement rapide de la cartouche filtrante Technologie de haut rendement Débit d’air de 20 à 900 m³/h La nouvelle technologie de ventilation diagonale assure une plus grande stabilité face à la pression et un débit constant en position intégrée même lorsque la cartouche filtrante est encrassée Faible profondeur de montage Guidage optimisé du flux d’air Durée d’utilisation plus longue des cartouches filtrantes et donc moins de maintenance Guidage de l’air Technologie de ventilation en diagonale : symbiose intelligente entre ventilation radiale et axiale L’expulsion diagonale de l’air vers l’extérieur favorise la répartition uniforme de l’air dans l’armoire Catalogue climatisation 3 - 4


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above