Page 6

Climatisation - Rittal

Ventilateurs à filtre TopTherm Bases de calcul pour la climatisation d’armoires électriques Dans le cas de la convection naturelle, la chaleur dissipée est évacuée par l’intermédiaire des parois dans l’armoire électrique. La condition préalable pour cela est que la température ambiante soit inférieure à la température intérieure de l’armoire électrique. L’augmentation de température maximale (ΔT)max. pouvant survenir dans l’armoire électrique par rapport à la température ambiante se calcule à l’aide de la formule suivante : . (ΔT)max. = Qv k A Remarque : Si la valeur de la puissance dissipée à l’intérieur de l’armoire électrique n’est pas connue, il est possible, à l’aide de la formule ci-dessous, de calculer sa valeur réelle en mesurant la température ambiante Tu et la température à l’intérieur dans l’armoire Ti : . . Qv = Puissance dissipée par les composants installés dans l’armoire W Qs = Puissance dissipée par rayonnement par la surface de l’armoire W . . Qs > 0 : Puissance dissipée (Ti > Tu) Qs < 0 : Puissance absorbée (Ti < Tu) . QK = Puissance frigorifique nécessaire d’un appareil de climatisation W QH = Puissance calorifique exigée d’une résistance chauffante pour armoire électrique W . qw = Puissance calorifique spécifique d’un échangeur thermique W/K V = Débit d’air nécessaire à un ventilateur à filtre pour maintenir la différence de température entre l’air aspiré et expulsé en-dessous de la valeur max. tolérée m3/h . ΔT = Ti – Tu = Différence de température max. tolérée K A = Surface de dissipation effective de l’armoire électrique selon CEI 890 m2 k = Coefficient de conductibilité thermique W/m2K pour la tôle d’acier k = 5,5 W/m2K . Qs = A k ΔT (Watt) 3 - 5 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above