Refroidisseurs d’eau Modèle autonome ou pour le montage sur le toit TopTherm, plage de puissance 1 – 6 kW Les refroidisseurs TopTherm autonomes sont mis en oeuvre pour le refroidissement de l’eau contenant un additif et permettent de maintenir avec précision la température de l’agent liquide à une valeur constante. Le circuit d’eau, conçu en système ouvert, dispose d’un réservoir tampon intégré : après l’échange de calories, l’eau réchauffée retourne dans le réservoir de la centrale de refroidissement où sa température est ramenée à la valeur de consigne. La conception modulaire permet de monter l’affichage du microprocesseur sur les faces avant ou arrière, selon les besoins. Montage latéral TopTherm, plage de puissance 1 – 4 kW Les refroidisseurs TopTherm pour le montage latéral sur les armoires électriques permettent un refroidissement centralisé peu encombrant – ils offrent de nouvelles possibilités pour l’intégration dans les machines et les armoires en liaison avec une puissance frigorifique optimale sans encombrement supplémentaire. Conception modulaire TopTherm, plage de puissance 8 – 40 kW Les modules pour l’eau et le refroidissement ainsi que le module électrique sont intégrés dans un système d’armoires électriques TS 8. 7 catégories de puissance frigorifique différentes sont disponibles. Catalogue climatisation 3 - 50
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above