Page 52

Climatisation - Rittal

Refroidisseurs d’eau Bilan thermique Les refroidisseurs sont utilisés là où une capacité frigorifique élevée est nécessaire, p. ex. pour le refroidissement des machines, des process industriels, des agents liquides ou pour l’évacuation de la puissance dissipée des armoires électriques via des échangeurs thermiques air/eau. Nos ingénieurs vous aideront volontiers pour le dimensionnement des refroidisseurs pour votre domaine d’application particulier. Un récapitulatif des données nécessaires au dimensionnement est disponible sur Internet sous www.rittal.fr. La puissance frigorifique est calculée à partir de la chaleur dissipée par les composants à refroidir. Cela peut être calculé avec le débit d’air et la différence de température. . . . . QO = V c ΔT QO = Puissance frigorifique kW V = Débit de l’eau l/min ΔT = Différence de température K c = Capacité calorifique spécifique kJ/kg K Rifrost Indoor = 3,914/Outdoor = 3,66 Dimensionnement des refroidisseurs Le fastidieux calcul de la puissance frigorifique nécessaire est facilité en utilisant le logiciel Therm. Il est ainsi possible de dimensionner les refroidisseurs de manière optimale. D’autres indications pour réaliser votre bilan thermique figurent à la page 87 ou sous www.rittal.fr. 3 - 51 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above