Refroidisseurs d’eau – Conception modulaire Module de régulation Version à double fréquence 400 V/50 Hz, 460 V/60 Hz Régulation de la température selon une valeur fixe ou une valeur différentielle, commutable Module frigorifique Grâce à l’entrée d’air variable, les refroidisseurs peuvent s’adapter de manière optimale aux conditions du lieu d’implantation : l’entrée d’air peut s’effectuer de l’arrière (modèle de 8, 12, et 16 kW) ou au choix également de la gauche ou de la droite. Fluide frigorigène R410A Modules de différentes puissances faciles à échanger Module hydraulique Dérivation d’eau de série Contrôleur de débit de série Modules de différentes tailles faciles à échanger Juxtaposition La puissance est doublée en juxtaposant deux modules L’intégration dans des armoires juxtaposées existantes est possible Catalogue climatisation 3 - 58
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above