Refroidisseurs d’eau – Conception modulaire Calcul comparatif des coûts énergétiques Les coûts énergétiques nécessaires pour le refroidissement d’une rangée d’armoires électriques (puissance dissipée de 25 kW) ont été comparés. Climatiseurs en comparaison avec des échangeurs thermiques air/eau en combinaison avec des refroidisseurs. Climatiseur à montage latéral 8 1,02 0,12 2923,20 Climatiseur à montage latéral 8 0,58 0,12 1663,20 Echangeur thermique air/eau 8 0,06 0,12 175,39 Echangeur thermique air/eau 8 0,16 0,12 463,68 Refroidisseur dans une armoire TS 8 1 5,91 0,12 2126,88 5.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 4.586,00 € 2.766,00 € Nombre Puissance absorbée kW par appareil Prix kWh Euro Coûts énergétiques Euro Total 12,74 4586,40 Nombre Puissance absorbée kW par appareil Prix kWh Euro Coûts énergétiques Euro Total 7,68 2765,95 Différence 1820,45 € = env. 40 % 16 climatiseurs 1 refroidisseur / 16 échangeurs thermiques 3 - 59 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above