Ventilateurs à filtre TopTherm 300 250 200 150 100 50 . 300 250 200 150 100 50 . Catalogue climatisation 10 20 40 60 80 100 200 400 600 800 30 50 70 90 300 500 700 3 - 6 V = f Qv ΔT . . Bilan thermique A appliquer pour le calcul du débit d’air nécessaire : Diagramme de choix Δ T 25 K Δ T 20 K Δ T 15 K V . . QV 3000 2500 2000 1500 1000 800 600 500 400 300 200 100 Δ T 35 K Δ T 40 K Δ T 30 K Δ T 10 K Δ T 5 K . . V = Débit d’air (m3/h) QV = Chaleur dissipée (W) La forme des ouïes d’aération des ventilateurs à filtre Rittal garantit une stabilité exemplaire du débit d’air par rapport aux pertes de charge. Le bon ventilateur à filtre est sélectionné lorsque la chaleur dissipée calculée est évacuée pour maintenir la température intérieure de l’armoire électrique en-dessous d’une valeur maximale souhaitée. Courbe de puissance SK 3243. . . . 50 Hz 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . V = Débit d’air (m3/h) ΔPst = Différence de pression statique (Pa) SK 3243.XXX avec filtre standard SK 3243.XXX avec filtre standard et fin SK 3243.XXX avec capot de protection contre les jets d’eau 1 x filtre de sortie SK 3243.200 1 x filtre de sortie SK 3243.200 avec capot de protection contre les jets d’eau 2 x filtre de sortie SK 3243.200 Courbe de puissance SK 3243. . . . 60 Hz 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . V = Débit d’air (m3/h) ΔPst = Différence de pression statique (Pa) SK 3243.XXX avec filtre standard SK 3243.XXX avec filtre standard et fin SK 3243.XXX avec capot de protection contre les jets d’eau 1 x filtre de sortie SK 3243.200 1 x filtre de sortie SK 3243.200 avec capot de protection contre les jets d’eau 2 x filtre de sortie SK 3243.200 D’autres diagrammes figurent sur notre site Internet. f = 3,1 m3 K/Wh pour h = ( 0 à 100) f = 3,2 m3 K/Wh pour h = (100 à 250) f = 3,3 m3 K/Wh pour h = (250 à 500) f = 3,4 m3 K/Wh pour h = (500 à 750) f = 3,5 m3 K/Wh pour h = (750 à 1000) f = Facteur de compensation h = Altitude au dessus du niveau de la mer m
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above