Page 72

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Echangeurs thermiques air/eau IT – LCP 3 - 71 Climatisation des baies L’unité LCP est conçue pour être intégrée au sein d’une rangée de baies. L’air frais est directement expulsé par les côtés sur l’avant des serveurs et l’air chaud est à nouveau récupéré à l’arrière. L’unité LCP pour climatisation de baie est conçue pour une puissance de refroidissement élevée et pour une grande fiabilité grâce à la redondance des principaux composants. Un échangeur thermique air/eau haute performance de grande superficie – conçu comme porte arrière de la baie serveurs – assure le refroidissement de l’air chaud évacué par les serveurs pour fournir de l’air frais à l’avant. Cela se passe de manière extrêmement efficace en matière énergétique étant donné qu’aucune énergie électrique supplémentaire n’est nécessaire pour la ventilation. Des températures d’entrée élevées supérieures au point de rosée améliorent d’autant l’efficacité énergétique. Technologie CW = Chilled Water T3+ = pour Tier 3 CW T3+ CW CW Puissances kW 10, 20, 30, 40, 50, 60 25 20 Agent de refroidissement Eau Eau Eau Auto-load balancing – – Auto-recovery – –


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above