Echangeurs thermiques air/eau IT – LCP Catalogue climatisation 3 - 72 Climatisation juxtaposée L’unité LCP pour la climatisation de rangée de baies est conçue pour être intégrée au sein d’une rangée de baies. L’air chaud de la salle ou de l’allée chaude est aspiré sur la face arrière de l’appareil, il est refroidi puis expulsé vers l’avant dans l’allée froide. L’unité LCP Inline pour rangées de baies développe ses meilleurs rendement et efficacité en association avec le confinement d’allée de Rittal. Technologie CW = Chilled Water CW Variante avancée CW Variante alignée Puissances kW 10, 20, 30, 40, 50, 60 30 Agent de refroidissement Eau Eau Auto-load balancing – – Auto-recovery – –
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above