Page 82

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Résistances chauffantes pour armoires électriques 3 - 81 Montage rapide Fixation par encliquetage sur rail porteur de 35 mm selon la norme EN 50 022 Fixation directe par vis sur la plaque de montage Raccord rapide pour l’alimentation électrique (borne à ressort de traction) Pas besoin de bornes supplémentaires Câblage rapide Conception à haut rendement énergétique Technologie CTP pour une répartition régulière de la chaleur Conception conçue par analyse de la dynamique des fluides assistée par ordinateur (CFD) pour une puissance calorifique supérieure à format identique Gamme de puissance frigorifique Sans ventilateur 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 W Avec ventilateur 250, 400, 800 W Plages de tension − 110 – 240 V, 50/60 Hz − 115 V, 50/60 Hz − 230 V, 50/60 Hz Technologie CTP autorégulée L’efficacité énergétique de la technologie CTP et le design optimisé grâce à l’analyse de la dynamique des fluides assistée par ordinateur (CFD) permettent d’obtenir une puissance calorifique supérieure à celle des appareils de même format des séries précédentes. 300 250 200 150 100 30 0 –30 –20 –10 0 10 20 30 Température ambiante °C Puissance calorifique (W) Diagramme de puissance calorifique d’une résistance chauffante CTP


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above