Page 83

Climatisation - Rittal

Résistances chauffantes pour armoires électriques Catalogue climatisation 3 - 82 Bilan thermique Résistances chauffantes pour armoires électriques La puissance calorifique nécessaire est calculée avec : Diagramme de puissance calorifique 10 8 4 5 6 3 2 1.5 2 5 7.5 . QH = Puissance calorifique (W) A = Surface de l’armoire électrique selon CEI 890 (m2) ΔT = Différence de température (K) 10 15 20 30 Base : Implantation à l’intérieur, air stable, coefficient de conductibilité thermique k = 5,5 W/m2 K En cas d’implantation en extérieur (air ventilé) : Doubler la valeur de la puissance calorifique calculée . QH = A ΔT k A ΔT 1 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 500 QH . Diffusion uniforme de la température L’utilisation d’une résistance chauffante de 400 W à l’intérieur d’une armoire électrique (vide) nous permet, à l’aide d’une analyse CFD, de constater une diffusion uniforme de la température au bout d’env. 30 minutes. L’analyse CFD nous permet aussi d’observer que, pour une bonne diffusion de la chaleur dans l’armoire électrique, il est indispensable que la résistance chauffante soit positionnée dans sa partie basse car les zones inférieures à son emplacement ne sont que faiblement réchauffées. Temperature °C 25.0000 22.5000 20.0000 17.5000 15.0000 12.5000 10.0000 7.50000 5.00000 Démarrage Après 5 minutes Après 15 minutes Après 30 minutes


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above