Page 90

Climatisation - Rittal

Catalogue climatisation Supervision Salle de commande/salle informatique Centrale de refroidissement Centre d’usinage Robots de soudage 3 - 89 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4 Exemple d’application : Fonctionnement maître-esclave et carte d’interface Exemple de raccordement : Fonctionnement maître-esclave avec câble BUS et carte d’interface Carte d’interface sérielle, Référence : SK 3124.200 Câble d’interface sérielle Câble BUS maître-esclave, Référence : SK 3124.100 RTT = Climatiseur Rittal TopTherm/échangeur thermique air/eau X1 = Raccordement au secteur/interrupteur de porte/alarmes X2 = Raccordement maître-esclave SUB-D 9 pôles X3 = Interface sérielle SUB-D 9 pôles St. = Fiche SUB-D 9 pôles Bu. = Prise SUB-D 9 pôles Description : L’adresse du maître dépend du nombre d’appareils esclaves raccordés (09 = maître avec 9 appareils esclaves). L’adresse d’un appareil esclave commence toujours par 1. Le deuxième chiffre correspond à l’adressage lui-même. Il est possible de raccorder au maximum 9 appareils esclaves à une unité maître en sachant que chaque appareil peut être maître. La longueur totale maximale des appareils à raccorder est de 50 m. Il est possible de raccorder des appareils monophasés et triphasés. CMC RTT Master Adr.: 09 X1 X2 X3 RTT Slave Adr.: 11 X1 X2 X3 Adr.: 12 X1 X2 X3 Adr.: 19 X1 X2 X3 X2 X3 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 St. St. St. St. St. Bu.St. Bu. Bu.St. 1 RTT Slave RTT Slave 2 3 1 2 3


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above