Page 91

Climatisation - Rittal

Supervision Système de surveillance CMC III pour armoires électriques Catalogue climatisation 3 - 90 Le système de surveillance CMC III contrôle l’environnement de l’armoire électrique. L’utilisateur définit des valeurs limites pour ses appareils dans l’armoire électrique. Ceux-ci sont surveillés de manière entièrement automatisée par le système CMC III. Lorsqu’une valeur limite est dépassée, le CMC III peut le signaler au service concerné par E-Mail ou par SMS. Une mise en oeuvre automatique de mesures correctives est également possible. Le système peut également être raccordé au réseau du client (via OPC/SNMP) pour afficher les messages ou les valeurs directement au pupitre de commande (SCADA/BMS/NMS). L’unité de base contient les capteurs principaux et peut être étendue via le Bus CAN intégré. Le système CMC III est compatible «plug-and-play», les capteurs sont détectés automatiquement et l’interface utilisateur Web est d’une utilisation aisée, même sans connaissances informatiques. La tension d’alimentation est de 24 V DC, elle est conçue de manière redondante, mais elle peut également être réalisée via Power over Ethernet (PoE) intégré. Le bénéfice du système est une sécurité élevée grâce à la mise en oeuvre automatique des mesures correctives. Les applications de plus en plus complexes doivent être surveillées par de moins en moins de personnel. Celui-ci peut faire face à ses tâches et à ses responsabilités uniquement à l’aide de solutions automatisées. Applications : Contrôle de la température Contrôle de l’humidité de l’air Surveillance des cartouches filtrantes/des ventilateurs via un débitmètre, analogique (m/s) avec des valeurs limites ou la surveillance de la vitesse de rotation Surveillance du confinement d’allée froide/plancher technique via pressostat différentiel, analogique Pa avec des valeurs limites Commande/régulation de l’air Commande/régulation du chauffage Le CMC III met le climatiseur hors fonction lorsque la porte de l’armoire électrique est ouverte Le CMC III signale un défaut lorsque le climatiseur est défectueux Le CMC III ouvre automatiquement les portes des armoires électriques en cas de panne de la climatisation, utilisation de l’air ambiant Le CMC III met le système hors fonction en cas de surchauffe ou ferme normalement les programmes du serveur Remarque : Autres informations, voir Catalogue 33, page 768 – 777. Bus CAN


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above