Page 19

Climatisation - Rittal

Climatiseurs Comment utiliser correctement un climatiseur d’armoires électriques Catalogue climatisation 3 - 18 Critères de choix La climatisation des armoires électriques nécessite de plus en plus une intégration et une adaptation aux conditions locales comme la commande et la surveillance existantes du processus. Rittal propose une solution adaptée à chaque besoin. Pour définir le climatiseur qui convient à votre armoire électrique, vous devez tenir compte des facteurs suivants : Quel est l’emplacement de l’armoire électrique selon la norme CEI 890 ? (voir page 5, bases de calcul) Quelles sont les conditions ambiantes dont il faut tenir compte (température ambiante et humidité maximales) ? Quelle est la température maximale Ti tolérée à l’intérieur de l’armoire électrique ? Quelle est la quantité de chaleur dissipée par les composants électriques et électroniques installés à l’intérieur de l’armoire électrique ? Y a-t-il des exigences particulières au niveau de l’indice de protection selon la norme EN 60 529/CEI 529 ? A quel genre de pollution, p. ex. poussière, huile, produits chimiques, les climatiseurs sont-ils soumis ? Dans le cas des rangées d’armoires juxtaposées, il faut tenir compte de la puissance susceptible d’être dissipée par les appareils installés dans les armoires voisines. Veiller à ce que le lieu d’implantation soit bien aéré (la chaleur dégagée par le climatiseur risque d’élever sensiblement la température des locaux exigus). Lorsque les conditions ambiantes sont défavorables, c. à d. lorsque l’air ambiant est poussiéreux ou le local très petit, il est préférable d’utiliser un échangeur thermique air/eau. Pour assurer le bon fonctionnement des climatiseurs d’armoires électriques, il convient d’observer les recommandations suivantes : 1. L’installation et l’ouverture de l’appareil doivent être réalisées uniquement par du personnel autorisé. 2. Le lieu d’implantation du climatiseur doit être choisi de manière à garantir une parfaite aération et ventilation. L’air ambiant ne doit être ni trop sale ni trop humide. L’atmosphère doit, entre autres, être exempte de poussières conductrices et d’agent corrosifs. 3. Respecter les données indiquées sur la plaque signalétique concernant le branchement sur le réseau (tension et fréquence de raccordement). Avec les climatiseurs 400 V, 2~, il est conseillé d’utiliser un disjoncteur pour transformateur; avec les appareils à courant triphasé, utiliser une protection moteur. 4. Raccorder les dispositifs de protection électrique prescrits en amont de l’appareil. Aucun dispositif de régulation de température supplémentaire ne doit être connecté en amont de l’alimentation. Pour la protection des câbles, prévoir le dispositif de sécurité indiqué sur la plaque signalétique. Respecter les prescriptions locales en vigueur lors de l’installation. 5. Pour l’installation d’un contacteur de porte dans un environnement soumis aux interférences électromagnétiques, veiller à utiliser un câble avec protection CEM. 6. Le climatiseur ne doit fonctionner que dans la plage de température indiquée sur la plaque signalétique – à l’intérieur comme à l’extérieur. 7. Il est indispensable que l’armoire électrique soit étanche de tous les côtés (IP 54). 8. Les composants installés dans l’armoire ne doivent en aucun cas obstruer les ouvertures d’entrée et de sortie d’air du circuit interne du climatiseur. 9. Pour éviter la formation d’eau de condensation, veiller à ne pas orienter directement le courant d’air froid sur les composants électriques et électroniques. 10. L’appareil doit être monté uniquement à l’horizontale, conformément à la position prévue par le constructeur. La divergence maximale tolérée par rapport à l’horizontale est de 2°. 11. Lorsque l’appareil a été débranché, attendre 5 minutes avant de remettre le circuit frigorifique du climatiseur sous tension. 12. Le client ne doit pratiquer aucune modification sur le climatiseur. 13. La chaleur dissipée par les composants installés dans l’armoire électrique ne doit pas dépasser la puissance frigorifique spécifique en régime permanent du climatiseur. 14. Respecter scrupuleusement toutes les prescriptions de montage indiquées sur la notice de montage livrée avec l’appareil.


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above