Climatiseurs Domaines d’utilisation des appareils pour l’évacuation de la chaleur des armoires électriques Puissance dissipée à évacuer en kW ΔT = 10 K Température ambiante en °C Qualité de l’air < 1,5 > 1,5 20 – 55 20 – 70 sans poussière poussiéreux huileux agressif Ventilateur à filtre Avec cartouche filtrante (fibres mêlées non-tissées) Echangeur thermique air/air Standard Climatiseur Standard (sans filtre) Pour atmosphères agressives (ex : produits chimiques) Avec cartouche filtrante (mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes) Avec filtre métallique Avec revêtement anti-encrassement des lamelles du condenseur Echangeur thermique air/eau Standard Modèle en acier inoxydable 3 - 19 Catalogue climatisation
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above