Climatiseurs Catalogue climatisation 3 - 20 Climatiseurs basse-consommation «Blue e» Efficacité énergétique, respect de l’environnement et maîtrise des coûts sont des objectifs prioritaires pour Rittal. Face aux risques climatiques à l’échelle planétaire et à la hausse continuelle du prix de l’énergie, l’utilisation responsable des ressources naturelles est plus que jamais au centre de nos préoccupations, particulièrement dans le domaine des systèmes de climatisation et de refroidissement. Economiser l’énergie, maîtriser le coût de la climatisation, refroidir efficacement tout en respectant l’environnement – voici les objectifs que Rittal s’est fixé en développant sa nouvelle gamme de climatiseurs basse-consommation «Blue e». Avec les climatiseurs «Blue e», vous économisez durablement jusqu’à 45 % – et même jusqu’à 70 % dans des conditions idéales comme le montre les tests en grandeur réelles effectués dans l’industrie automobile (voir page 27). Paramètres pris en compte pour le calcul d’économies d’énergie ci-dessous : Fonctionnement en pleine charge/production 70 % Fonctionnement en charge partielle/production 30 % Régulation en mode Eco hors production 100 % Durée de production par jour 8 heures Durée hors production par jour 16 heures Jours de production par an 254 jours Jours hors production par an 111 jours Prix de l’électricité par kWh 0,12 € Nombre d’appareils 1 Exemple de calcul d’économies d’énergie Climatiseur Consommation électrique en production Consommation électrique hors production Coûts de revient électriques Référence SK W Modèle kWh kWh kWh € 3304.500 1000 «Blue e» 878,64 221,35 1099,99 132,00 3304.100 1000 Standard 1240,54 740,08 1980,62 237,67 Economies réalisées avec un climatiseur «Blue e» 361,90 518,73 880,63 105,68 29,17 % 70,09 % 44,46 % L’exemple de calcul indique l’économie réalisée par un climatiseur «Blue e» par rapport à un climatiseur à régulation Basic d’ancienne génération travaillant en production 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Calculez vous-même les économies que vous pouvez réaliser en kWh et en € avec votre climatiseur «Blue e» : Le calculateur d’économies d’énergie pour les climatiseurs «Blue e» est accessible sur notre site internet www.rittal.fr. Calculateur d’économie d’énergie
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above