Echangeurs thermiques air/eau Calcul comparatif des coûts énergétiques Les coûts énergétiques nécessaires pour le refroidissement d’une rangée d’armoires électriques (puissance dissipée de 25 kW) ont été comparés. Climatiseurs en comparaison avec des échangeurs thermiques air/eau en combinaison avec des refroidisseurs. Catalogue climatisation 3 - 42 Réduction des coûts Réduction des coûts grâce à une puissance frigorifique modulable ainsi qu’à un montage particulièrement aisé Montage rapide grâce à des découpes de montage identiques pour les climatiseurs, les échangeurs thermiques air/air et air/eau. Des toits en tôle prédécoupés comme pour les climatiseurs de toit en tant qu’accessoires. Avantages évidents au niveau des coûts d’investissement, d’exploitation et de montage. Les échangeurs thermiques dans la gamme de puissance frigorifique de 500 à 5000 W peuvent être aisément montés en moins de 2 minutes par simple accrochage. Ils sont maintenus à l’aide de 2 vis et des crochets de fixation d’origine. 5.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 4.586,00 € 2.766,00 € Nombre Puissance absorbée kW par appareil Prix kWh Euro Coûts énergétiques Euro Climatiseur à montage latéral 8 1,02 0,12 2923,20 Climatiseur à montage latéral 8 0,58 0,12 1663,20 Total 12,74 4586,40 Nombre Puissance absorbée kW par appareil Prix kWh Euro Coûts énergétiques Euro Echangeur thermique air/eau 8 0,06 0,12 175,39 Echangeur thermique air/eau 8 0,16 0,12 463,68 Refroidisseur dans une armoire TS 8 1 5,91 0,12 2126,88 Total 7,68 2765,95 Différence 1820,45 € = env. 40 % 16 climatiseurs 1 refroidisseur/ 16 échangeurs thermiques
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above