Page 44

Climatisation - Rittal

Echangeurs thermiques air/eau Bilan thermique Calculez la puissance frigorifique nécessaire à votre application : p. ex. diagramme pour échangeur thermique air/eau 1000 W 50 Hz SK 3373.100, .110, .140, .500, .510, .540 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 25°C 35°C V = 400 l/h V = 200 l/h 45°C 0 5 10 15 20 25 30 35 Tw . QK Ti TW = Température de l’eau à l’entrée (°C) . QK = Puissance frigorifique en régime permanent (W) Ti = Température interne de l’armoire électrique (°C) Précisions relatives à la qualité de l’eau Il faut absolument respecter les directives VGB relatives à l’eau de refroidissement (VGB-R 455 P) pour garantir un fonctionnement fiable des appareils. L’eau de refroidissement doit être caractérisée par une faible dureté, en particulier une faible dureté partielle au carbonate. La dureté partielle au carbonate ne doit pas être trop élevée, particulièrement dans la centrale de refroidissement. D’autre part, la douceur de l’eau ne doit pas lui permettre d’attaquer les matériaux. La teneur en sel ne doit pas augmenter excessivement à la suite de l’évaporation de grandes quantités d’eau car une concentration croissante de matières dissoutes s’accompagne d’une élévation de la conductibilité électrique qui rend l’eau plus corrosive. Il ne faut pas seulement ajouter régulièrement de l’eau fraîche en quantité suffisante, mais il faut également éliminer une partie de l’eau enrichie. L’eau calcaire ne doit pas être utilisée pour le refroidissement car elle a une forte tendance à former du tartre qui est particulièrement difficile à éliminer. Par ailleurs, l’eau de refroidissement doit être exempte de fer et de manganèse pour éviter la formation de dépôts qui risqueraient d’encrasser, voir de boucher les tuyaux. Les matières organiques ne doivent être tolérées qu’en faibles quantités afin d’éviter la formation de boues et les problèmes microbiologiques inhérents. 100 200 300 400 500 Matériau du circuit d’eau Diagramme de résistance hydraulique SK 3373.100, .110, .140, .500, .510, .540 600 500 400 300 200 100 ΔP V . . V = Débit (l/h) ΔP = Résistance hydraulique (mbar) Données hydrologiques CuAl 316L (1.4571)1) pH 7 – 8,5 6 – 9 Dureté partielle au carbonate > 3 < 8° dH 1 – 12° dH Dioxyde de carbone libre 8 – 15 mg/dm3 1 – 100 mg/dm3 Dioxyde de carbone combiné 8 –15 mg/dm3 néant Dioxyde de carbone agressif 0 mg/dm3 0 – 400 mg/dm3 Sulfures néant néant Oxygène < 10 mg/dm3 < 10 mg/dm3 Chlorures < 50 mg/dm3 < 200 mg/dm3 Sulfates < 250 mg/dm3 < 500 mg/dm3 Nitrates et nitrites < 10 mg/dm3 < 100 mg/dm3 CSB < 7 mg/dm3 < 40 mg/dm3 Ammoniaque < 5 mg/dm3 < 20 mg/dm3 Fer < 0,2 mg/dm3 néant Manganèse < 0,2 mg/dm3 néant Conductivité < 2200 μS/cm < 4000 μS/cm Résidus d’évaporation < 500 mg/dm3 < 200 mg/dm3 Consommation de permanganate de potassium < 25 mg/dm3 < 40 mg/dm3 Particules en suspension < 3 mg/dm3 > 3 < 15 mg/dm3 nettoyage à courant partiel recommandé > 15 mg/dm3 nettoyage continu recommandé 1) Les essais pratiqués sous ces conditions n’entraînant aucune formation de corrosion, il est permis d’admettre que des solutions nettement plus salines et donc plus corrosives (comme p. ex. l’eau de mer) peuvent encore être tolérées. 3 - 43 Catalogue climatisation


Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above