Echangeurs thermiques air/eau 200 Libre circulation de l’air Circuit interne de l’air – Appareils pour montage sur le toit Conditions de circulation de l’air Circuit interne de l’air – Appareils pour montage latéral Conditions de circulation de l’air Catalogue climatisation 3 - 44 Une circulation «uniforme» de l’air doit être assurée à l’intérieur de l’armoire électrique. Veiller à ne pas obstruer les ouvertures d’entrée et de sortie d’air du circuit interne lors de l’installation des appareillages électriques. Ils risqueraient de gêner la circulation de l’air dans l’armoire. La puissance frigorifique de l’appareil n’est pas correctement exploitée dans ces conditions. Il faut respecter une distance > à 200 mm. Remarque : Les échangeurs pour montage latéral ne doivent jamais être placés directement derrière la plaque de montage car les composants de puissance actifs se trouvent sur la face avant des plaques de montage. L’échangeur thermique fonctionnerait en dans ce cas en court-circuit d’air en réaspirant directement l’air froid qu’il produit. Si nécessaire, vous devrez utiliser des déflecteurs d’air et effectuer des découpes pour l’entrée et la sortie d’air au travers de la plaque de montage. Lors de l’installation d’échangeurs pour montage sur le toit, il faut veiller au flux d’air des ventilations internes des composants électriques et électroniques (ex : variateurs de vitesse). Veillez au montage des équipements et des composants électriques et électroniques équipés de leur propre ventilation : Les souffleries et les ventilateurs axiaux dont le flux d’air est orienté en direction opposée au flux d’air froid des échangeurs thermiques peuvent occasionner un court-circuit et empêcher ainsi une climatisation correcte. Remarque : Ne jamais diriger le courant d’air froid sur des composants actifs.
Climatisation - Rittal
To see the actual publication please follow the link above